ZHCAAK6B May 2020 – May 2021 TPS51206 , TPS51215A , TPS51220A , TPS51285A , TPS51396A , TPS51716 , TPS543B20 , TPS54424 , TPS54824 , TPS54A24 , TPS65295 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM41615 , TPSM41625 , TPSM84824
表 1-1 重点介绍了具有集成式 MOSFET 的全新 POL 直流/直流转换器和适用于 Tiger Lake 应用的控制器。选择所建议的器件以在宽输出电流范围内满足不同的输入电压和控制模式的要求。左栏中的精选器件支持 22V 或更高的最大输入电压,旨在实现快速负载瞬态响应和自适应导通时间控制模式、在轻负载和满载条件下具有高效率以及低静态电流。一些器件包括集成的可编程电压识别 (VID),从而满足处理器的自适应电压要求。右栏中的备选器件采用固定频率电流模式控制,其频率同步特性在噪声敏感的工业应用中非常有用,并且工作电压输入高达 17V。如果备选器件需要 VID,则除了转换器的电阻分压器网络之外,可考虑 LM10011 VID 电压编程器。
| 精选 P/N (1) | 电源轨 | 电流 | 类型 | 注释 | 备选 P/N(2) | 备选 P/N 电源模块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS51285A | V5A | ≤20A 且每电源轨有 100mA LDO | 双路控制器和两个 LDO | 系统功耗 | TPS51220A | |
| V3P3 | ||||||
| TPS51395 | V5A | ≤8A 和 100mA LDO | 转换器和 LDO | 系统功耗 | TPS543820 | |
| TPS51393 | V3P3 | |||||
| TPS51215A | VCCIN_AUX | ≤32A | 控制器 | I/O 功率,2 位 VID(支持 0V) | - | - |
| TPS51372 | V1P8A,选配旁路 | ≤6.5A | 转换器 | 2 位 VID | TPS543620 | |
| 通用直流/直流转换器 | ||||||
| TPS51219 | 各种 | ≤25A | 控制器 | 常规 | TPS543B20 | |
| TPS51397A | 各种 | ≤10A | 转换器 | 常规 | TPS542A52 | |
| TPS51396A | 各种 | ≤8A | 转换器 | 常规 | TPS543820 | TPSM84824 |
| TPS566335 | 各种 | ≤6A | 转换器 | 常规 | TPS543620 | TPSM84424 |
| TPS56339 | 各种 | ≤3A | 转换器 | 常规 | TPS543320 | |
| DDR 存储器电源解决方案 | ||||||
| TPS51486 | VDDQ | ≤8A | 多通道转换器 | DDR4 存储器 | TPS65295 | |
| VPP | ≤1A | |||||
| VTT | ±1A | |||||
| VTT_REF | 10mA | - | ||||
| TPS51487X | VDD1 | ≤8A | 多通道转换器 | LPDDR4/X 存储器 | TPS65296 | TPSM84824 |
| VDD2 | ≤1A | TPS82150 | ||||
| VDDQ_TX | ≤1.5A | |||||
| TPS51716 | VDDQ | ≤25A | 控制器和 LDO | DDR4 存储器 | 考虑使用含 TPS51206 的通用器件 | |
| VTT | ±2A | 使用 TPS51206 | ||||
| VTT_REF | 10mA | 使用 TPS51206 | ||||
| TPS51206 | VTT | ±2A | LDO | DDR4 存储器 | 使用 TPS51206 | 使用 TPS51206 |
| VTT_REF | 10mA | |||||