ZHCAAK6B May 2020 – May 2021 TPS51206 , TPS51215A , TPS51220A , TPS51285A , TPS51396A , TPS51716 , TPS543B20 , TPS54424 , TPS54824 , TPS54A24 , TPS65295 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM41615 , TPSM41625 , TPSM84824
随着工艺技术的进步,集成电路封装技术必须跟上半导体晶圆制造的步伐。TI 已经发布了引线框上倒装芯片的封装,可减少封装尺寸、功耗和寄生效应。传统的键合线被直接连接到引线框上的铜柱所取代,这缩短了从 IC 到引线框的电流路径,从而能够在小型封装腔中使用更大的芯片,不仅降低了封装电阻,还减少了寄生封装电感回路。可考虑采用小型 2x3mm QFN 封装的 6A TPS566335。图 5-1 展示了丰富的引脚不仅可用于功率变换和 I/O 功能,还保持 0.5mm 的引脚间距,从而简化了电路板制造流程。
图 5-1 采用 2x3mm QFN 封装的 TPS566335