ZHCAAK6B May   2020  – May 2021 TPS51206 , TPS51215A , TPS51220A , TPS51285A , TPS51396A , TPS51716 , TPS543B20 , TPS54424 , TPS54824 , TPS54A24 , TPS65295 , TPS82130 , TPS82140 , TPS82150 , TPSM41615 , TPSM41625 , TPSM84824

 

  1.   商标
  2. 1Tiger Lake 负载点建议解决方案
  3. 2轻负载效率 (Eco-Mode™) 和低静态电流 (ULQ™)
  4. 3TPS51215A 的电压识别 (VID) 功能
  5. 4通过 D-CAP3™ 和 D-CAP2™ 控制模式实现快速负载瞬态响应
  6. 5小型 IC 封装
  7. 6结论
  8. 7资源
  9. 8修订历史记录

TPS51215A 的电压识别 (VID) 功能

TPS51215A 支持 2 位 VID 和低功耗模式 (LPM) 来动态更改输出电压,从而适合涉及 VCCIN_AUX、VCCIO_0 和 VCCIO_1_2 电源轨的 Intel IMVP8/9 应用。采用分压电路则可对一个固定的 0V 输出电压和多达三个电压电平进行外部编程。该器件还能够配置为提供 1 位 VID 输出电压。更多信息请参阅 TPS51215A 的数据表。