ZHCAAJ8A June 2019 – March 2021 2N7001T , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , TXB0104
UART 是一种异步、中等速度、全双工通信接口,具有两个或四个通道:TX(发送)、RX(接收)或者是 RX、RTS、CTS 和 TX。
在发送起始位时开始通信,数据线在位周期的中间从高电平拉低到低电平。起始位之后是 8 个信息位和一个停止位,数据线在位周期的中间从逻辑低电平变为逻辑高电平。某些通信协议有时具有奇偶校验位,用于确认正确的信息已传输。UART 不依赖于时钟线,因为接收器和发送器将具有内部时钟,这些时钟可设置为选定的波特率或每秒位数(通常为 300bps 到 115kbps)以进行传输。
为了使 UART 接口在处于不同电压(例如 1.8V 至 3.3V)下的两个器件之间正确运行,可在每条信号线上使用两个 2N7001T 单向电平转换器。该器件可进行上行和下行电平转换,因此可用于接收和发送线路。
图 4-1 使用 2N7001T 器件的双线制 UART 接口