ZHCAAJ8A June 2019 – March 2021 2N7001T , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , TXB0104
SPI 可提供处理器与外设之间的同步通信。表 3-1 显示了 SPI 接口总共有四根信号线。
| 信号 | 说明 | 方向 |
|---|---|---|
| CLK | 时钟信号 | 控制器到外设 |
| CIPO | 控制器输入/外设输出 | 外设到控制器 |
| COPI | 控制器输出/外设输入 | 控制器到外设 |
| CS | 外设选择 | 控制器到外设 |
第一个是时钟 (CLK),只能通过控制器进行控制。控制器可在 CLK 的每个脉冲上发送一个数据位或从外设接收一个数据位。由于 SPI 是全双工的,它需要一根发送线 (COPI) 和一根数据接收线 (CIPO),这意味着它可以同时进行接收和发送。最后,设有一条用于激活外设的外设选择线 (CS)。
当用于启动通信的外设选择线保持低电平时,通信发生,然后在每个时钟脉冲上发送或接收一个数据位。仅当外设和处理器在相同的电压电平下运行时,这种通信才有可能实现。由于通常情况并非如此,可使用 2N7001T 为 CIPO 线路提供单向电平转换。《具有可配置电压转换和三态输出的 SN74AXC4T245 四位总线收发器》 数据表介绍了如何使用 SN74AXC4T245(一款 4 位方向控制电平转换器)对以相反方向运行的其他三条线路进行电平转换。2N7001T 可轻松以高达 100Mbps 的数据速率运行,这一速率通常在 SPI 接口的建议通信速度范围内。或者,SN74AXC4T774 或 TXB0104 器件也可用作单芯片解决方案。