ZHCAAJ8A June   2019  – March 2021 2N7001T , SN74AXC4T245 , SN74AXC4T774 , TXB0104

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2常见接口和 2N7001T 实现
    1. 2.1 通用输入输出 (GPIO)
  4. 3串行外设接口 (SPI)
    1. 3.1 应用 – SPI
  5. 4通用异步接收发送 (UART)
    1. 4.1 应用 – UART
  6. 5联合测试行动组 (JTAG)
    1. 5.1 应用 – JTAG
  7. 6其他资源
  8. 7修订历史记录

引言

2N7001T 是一款单位单向电平转换器器件,该电压信号转换器采用两个独立可配置的电源轨对单向信号进行升压/降压转换,可帮助系统设计人员构建单向电平转换解决方案,而且与分立电平转换实现方案相比,元件数量和布板空间有所减少。该器件的主要特性列于表 1-1 中:

表 1-1 2N7001T 特性
参数2N7001T
电压支持1.65V 至 3.6V
数据速率100Mbps
驱动强度12mA
Icc(AXC1T,在 125°C 时)14µA
ESD 等级2kV HBM、1kV CDM
工作温度-40°C 至 125°C
电源时序不需要
Ioff 局部断电支持
封装SC-70 (DCK) 和 X2SON (DPW)

对于在不同电压电平下运行的两个器件而言,如需在两者之间进行通信,信号电平转换是必不可少的步骤。一个常见的电平转换示例是 1.8V 处理器 I/O 与工作电压为 3.3V 的外设 I/O 之间的通信。由于 2N7001T 器件采用缓冲架构,该器件有助于实现出色的电平转换解决方案。请观看 2N7001T 简介,并参阅应用报告《分立式 FET 电压转换的常见风险和 TI 集成式 2N7001T 电平转换器的优势》。

该器件可用于通用通信接口标准,例如串行外设接口 (SPI)、通用异步接收发送 (UART)、联合测试行动组 (JTAG) 或通用输入输出 (GPIO) 引脚(例如使能或重启)。下面几个部分将讨论这些接口的基础知识以及具有这些标准接口的 2N7001T 电平转换器的工作原理,此外,还会介绍在楼宇自动化(如可视门铃)和个人电子产品应用(如无线扬声器)中进行的电平转换示例。图 1-1 和图 1-2 所示为 2N7001T 器件采用的引线式 SC-70 DCK 封装和无引线 X2SON DPW 封装。

GUID-0F9ADB82-CAB4-418A-89F1-D545D04AD703-low.gif图 1-1 2N7001T DCK (SC-70) 封装
GUID-A5549F6C-C7CF-4D1E-AA33-D12EB0D9ADE1-low.gif图 1-2 2N7001T DPW (X2SON) 封装