ZHCAAI2A October   2020  – February 2022 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 P 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    4. 2.4 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
    5. 2.5 平衡期间的电压测量精度
  4. 3独立平衡算法和设置
  5. 4主机平衡算法注意事项
  6. 5时序信息
  7. 6调试电池平衡的常见问题
    1. 6.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

采用 P 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计

P 沟道 FET 能够以类似的方式用于外部平衡。在使用 P 沟道 FET 时,在每节电池的顶部输入电阻器上生成 VGS。

GUID-1C31BF86-9D19-4071-913F-81EED0660F5F-low.png图 2-4 采用外部 P 沟道 FET 的平衡电路