ZHCAAI2A October   2020  – February 2022 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 P 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    4. 2.4 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
    5. 2.5 平衡期间的电压测量精度
  4. 3独立平衡算法和设置
  5. 4主机平衡算法注意事项
  6. 5时序信息
  7. 6调试电池平衡的常见问题
    1. 6.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

电池平衡电路注意事项

特定电池的电池平衡包括启用该电池上的集成式 FET 开关。在启用内部平衡功能时,平衡电流由所选输入滤波电阻器的值决定。在内部平衡电流可能不足的应用中,可以通过使用 FET 或 BJT 来增大平衡电流。随后的几节将讨论内部平衡、使用 N 沟道 FET 的外部平衡、使用 P 沟道 FET 的外部平衡以及使用 BJT 的外部平衡的电路设计注意事项。此外,还将讨论功率耗散和时序注意事项。