ZHCAAI2A October 2020 – February 2022 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952
外部 FET 适用于大多数采用典型 4.2V 锂离子电池的应用,因为在充电期间通常会在较高的电压下进行平衡。对于所需的平衡电流比内部平衡所能提供的平衡电流更高、但还需要在较低的电池电压下进行平衡的应用,可以考虑采用外部 BJT。可以通过选择合适的平衡电阻器 (Rbal) 和基极电阻器 (Rbn) 来控制外部 BJT 的平衡电流。在图 2-5 中,当内部 FET 在器件内部导通时,流经 Rbn 的电流使 NPN 晶体管进入饱和状态。
图 2-5 采用外部 BJT 的平衡电路该电路中还使用了一个齐纳二极管,以防受到与 FET 电路类似的电池组瞬态的影响。使用 BJT 时,也适合使用标准二极管,而不是齐纳二极管,因为保护晶体管的是齐纳二极管的正向电压。基极-发射极二极管(或用于 PNP 的发射极- 基极二极管)将执行反向导通,这将阻止齐纳二极管导通。
对于下面捕获的波形,电路设计采用了 100Ω 的 Rn 和 240Ω 的 Rgn。Rbal 电阻器设置为 50Ω,从而在 4V 电压下使流经 BJT 的平衡电流为 80mA。在该电池电压下,约 22mA 的额外电流流经器件的内部 FET,从而使总平衡电流接近 102mA。选择了一个在 100mA IC 下 hFE 为 30 的 NPN 晶体管。在采用该元件选型的情况下,当电池电压为 4V 时,IB 大约为 4.5mA。
图 2-6 采用 NPN BJT、电池 4(黄色)= 3.8V、电池 3(蓝色)= 3.7V 时的 BQ76942 电池平衡