ZHCAAI2A October 2020 – February 2022 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952
使用电源和电阻分压器测试电池平衡功能以模拟电池时,通常会触发过压保护,这一情况或许能在 Safety Alert A 寄存器中观察到。这是因为,当其中一个电池上的电池平衡开启时,电阻分压器将会拉高其他电池输入的电压。这会导致电池变得不稳定,从而触发过压状况。只要发生过压状况,电池平衡功能就会立即禁用。
测试电池平衡功能的理想方式是使用真正的电池。可以略微提高其中一个电池的电量或者略微多放掉一点电,从而触发电池平衡功能。如果没有真正的电池,另一种选择是使用电阻分压器并在其中一个电池上连接另一个电源。例如,如果主电源和电阻分压器设置为在每个电池输入上提供 3.9V 电压,另一个电源可以设置为提供 3.9V 电压并连接到其中一个电池输入上。然后,可以将该电源调节至 3.95V,以启用电池平衡功能。