ZHCAAI2A October   2020  – February 2022 BQ769142 , BQ76922 , BQ76942 , BQ76952

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2电池平衡电路注意事项
    1. 2.1 内部电池平衡电路设计
    2. 2.2 采用 N 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    3. 2.3 采用 P 沟道 FET 的外部电池平衡电路设计
    4. 2.4 采用 BJT 的外部电池平衡电路设计
    5. 2.5 平衡期间的电压测量精度
  4. 3独立平衡算法和设置
  5. 4主机平衡算法注意事项
  6. 5时序信息
  7. 6调试电池平衡的常见问题
    1. 6.1 使用电阻分压器作为电池仿真器
  8. 7参考文献
  9. 8修订历史记录

摘要

BQ769x2 电池监控器系列(包括 BQ76952、BQ76942 和 BQ769142)提供电池平衡功能,该功能可以自主运行,也可以由主机控制。本文档介绍了如何在电池组应用中使用器件的电池平衡功能。介绍了如何使用外部 FET 和 BJT 来提升 IC 的电流能力。介绍了独立模式下的平衡算法,以及通过实施主机控制的平衡算法来避免损坏 IC 的注意事项。