ZHCAA96A August   2019  – May 2021 TLV62568 , TLV62568A , TPS62840

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2主要产品
  4. 3降压转换器架构
  5. 4测试设置
  6. 5测试结果
  7. 6结果汇总
  8. 7拓展阅读
  9. 8修订历史记录

结果汇总

下文总结了每种架构的结果和说明。表中列出了旨在实现低 IQ、在所有负载水平下都具有高效率以及高输出电压精度的电池供电型器件的相关优缺点。

架构优点缺点
A:降压转换器 + LDO
  • 在部分频率(通常为较低的频率)下降低噪声(高速外设关闭)
  • 采用单个开关转换器的级联 LDO 具有相似的纹波抑制能力
  • 轻载和满载效率低
  • 较高频率带宽下的纹波抑制能力有限,需要使用更大的输出电容器
  • 热性能
B:FPWM 降压转换器
  • 在不同的负载下具有固定的输出纹波电压
  • 在负载变化较大时具有更好的瞬态响应
  • 满载效率高
  • 简单的解决方案
  • 轻载效率极低
  • IQ(FPWM 器件的 IQ 通常处于 mA 级别)
C:降压转换器 + π 型滤波器
  • 轻载和满载效率极高
  • 在较高的开关频率下具有很强的噪声衰减(高速外设开启)
  • π 型滤波器对负载条件/范围的依赖性
  • 针对 PFM 电压纹波的低频抑制能力有限