ZHCAA96A August 2019 – May 2021 TLV62568 , TLV62568A , TPS62840
为了比较这三种架构,对每种架构进行了如下测试:
图 4-1 所示的测试设置包含:
图 4-1 测试设置图为了测试和演示这些架构,我们设计并制造了一块包含所有三种架构的测试板。该测试板如图 4-2 所示,其中包括每种板上架构的尺寸,便于比较外形尺寸。请注意,为便于直接比较,所示测试板上的所有元件均位于其顶面,可通过将元件放在板的两面来减小布板面积。
部分纹波测量值是在所用示波器的本底噪声(据观察,该噪声为 -86dB,或 142µVpp)或在低于本底噪声时测出。这些结果在结果表中表示为“本底噪声”。
图 4-2 测试板图像