ZHCAA96A August   2019  – May 2021 TLV62568 , TLV62568A , TPS62840

 

  1.   商标
  2. 1引言
  3. 2主要产品
  4. 3降压转换器架构
  5. 4测试设置
  6. 5测试结果
  7. 6结果汇总
  8. 7拓展阅读
  9. 8修订历史记录

主要产品

架构 A 通过降压转换器 TLV62568 和 LDO TPS7A05 实现。

TLV62568 是一款采用峰值电流控制拓扑、具有自适应关断时间和成本效益的高效降压转换器。该器件通常在中等负载至重负载电流下以 1.5MHz 频率 PWM 模式运行。根据 VIN/VOUT 的比率,只需一个简单的电路即可设置低侧 MOSFET 所需的关断时间。因此,无论输入电压、输出电压和负载电流如何变化,开关频率都会保持相对恒定。通过感应高侧开关的电流,可实现峰值电流控制,同时还会实现对开关电流的限制,从而防止器件从电池或输入电压轨汲取过多电流。一旦达到高侧开关电流限值,高侧开关将关断,而低侧开关将接通,因此可在自适应关断时间内降低电感器电流。

TPS7A05 是一款超小型低静态电流 LDO,可提供 200mA 的电流以及出色的瞬态性能。该器件的输出电压范围为 0.8V 至 3.3V,典型精度为 1%。该 LDO 提供了折返电流限制、关断和热保护功能。

架构 B 通过采用与架构 A 相同的 FPWM 版本降压转换器 TLV62568A 来实现。因此,控制拓扑和功能基本相同,不同之处在于 TLV62568A 在轻载时保持在 PWM 模式下,而 TLV62568 在轻载时进入脉冲频率调制 (PFM) 工作模式。

架构 C 通过采用降压转换器 TPS62841 来实现。该转换器具有 60nA 的超低标称 IQ,轻载效率高,并使用了 DCS-Control™。DCS–Control 是一种高性能控制方案,兼具磁滞和电压模式控制的优势。这种组合可实现出色的交流负载调节和瞬态响应、低输出纹波电压以及 PFM 和 PWM 模式之间的无缝过渡,同时最大限度地降低输出电压纹波。其中包含的交流环路可感应输出电压,并将该信息直接馈入快速比较器级。附加的电压反馈环路可实现精确的直流负载调节,而内部补偿的调节网络则使用小型外部元件和低 ESR 电容器实现快速稳定的运行。在 PFM 或节能模式下,开关频率随负载电流发生线性变化。