ZHCAA83A May 2016 – April 2021 ADC32RF45 , LMX2582 , LMX2592
现在,我们重点讨论如何在 ADC 时钟源上获得尽可能低的抖动。图 3-1 所示为输出频率为 2949.12MHz 时的相位噪声图。黑线是闭环相位(锁相环)噪声,而红线是开环(自由运行的 VCO)相位噪声。同样,PLL 噪声由闪烁噪声分量(灰线)和平坦的 PLL 本底噪声分量(蓝线)组成。这两条线的总和就是 PLL 噪声。环路带宽(相位噪声开始滚降的地方)大约为 100kHz 偏移。如果该环路带宽很低,则 VCO 噪声会推入到较低的偏移相位噪声中,而如果环路带宽很高,则会将 PLL 相位噪声推入到 VCO 区域中。通常情况下,为了设计具有超低抖动的环路滤波器,PLL 噪声模型与 VCO 相交的位置是理想位点(在本例中为 120kHz 左右)。该环路带宽取决于时钟源的环路滤波器元件,在本例中为射频合成器(集成 PLL + VCO)。
图 3-1 具有 58fs 抖动的 2949.12MHz 采样时钟