ZHCA994A December 2019 – March 2020 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
设计目标
输入 | 输出 | BW | 电源 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | fp | Vcc | Vee |
0A | 30µA | 0.2V | 3.2V | 10kHz | 3.3V | 0V |
设计 说明
某些 MSP430™微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如运算放大器、DAC 和可编程增益器。 。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关如何使用SAC的模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。要开始设计,请下载MSP430 跨阻放大器电路设计文件。
跨阻运算放大器电路可以将输入电流源转换为输出电压。电流到电压的增益基于反馈电阻。当输入电流发生变化时,该电路可在输入源两端保持恒定的电压偏置,此特性对许多传感器都很有用。MSP430FR2311 中跨阻放大器 (TIA) 模块的特性使其特别适合于此功能;然而,此电路也可以通过 MSP430FR2311 SAC_L1 或具有额外片上集成的 DAC 和 PGA 功能的 MSP430FR2355 SAC_L3 来实现。这些集成放大器的输出可以直接通过片上 ADC 采样或通过片上比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
设计说明
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
目标 应用
设计参考资料设计特色运算放大器
MSP430FR2311 跨阻放大器 | |
---|---|
Vcc | 2.0V 至 3.6V |
VCM | -0.1V 至 VCC/2V |
Vout | 轨至轨 |
Vos | ±5mV |
AOL | 100dB |
Iq | 350µA(高速模式) |
120µA(低功耗模式) | |
Ib | 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入) |
50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz(高速模式) |
1.8MHz(低功耗模式) | |
SR | 4V/µs(高速模式) |
1V/µs(低功耗模式) | |
通道数量 | 1 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 |
设计备选运算放大器
MSP430FRxx 智能模拟组合 | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V 至 3.6V | |
VCM | -0.1V 至 VCC + 0.1V | |
Vout | 轨至轨 | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100dB | |
Iq | 350µA(高速模式) | |
120µA(低功耗模式) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz(高速模式) | 2.8MHz(高速模式) |
1.4MHz(低功耗模式) | 1MHz(低功耗模式) | |
SR | 3V/µs(高速模式) | |
1V/µs(低功耗模式) | ||
通道数量 | 1 | 4 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 | ||
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2355 |
MSP430 相关电路