ZHCA991B November 2019 – March 2020 MSP430FR2310 , MSP430FR2311 , MSP430FR2353 , MSP430FR2355
设计目标
输入 | 输出 | 电源 | |||
---|---|---|---|---|---|
IiMin | IiMax | VoMin | VoMax | Vcc | Vee |
25mA | 300mA | 0.25V | 3V | 3.3V | 0V |
设计 说明
某些 MSP430™微控制器 (MCU) 包含可配置的集成信号链元件,例如可编程增益级的运算放大器(PGA)和数字模拟转化器(DAC)。这些元件组成了一个称为智能模拟组合 (SAC) 的外设。有关 SAC 的类型以及如何利用其可配置模拟信号链功能的信息,请访问 MSP430 MCU 智能模拟组合培训。开始设计之前,请下载高侧电流感应电路设计文件。
此单电源高侧低成本电流感应解决方案可以检测 25mA 和 300mA 之间的负载电流,并将其转换为 0.25V 至 3V 的输出电压。高侧感应使系统能够识别接地短路,并且不会对负载造成接地干扰。该电路在通用模式 下使用 MSP430FR2311 SAC_L1 运算放大器,并将 OAx+ 和 OAx- 专用为同相和反相输入。同样的方法也可以在 MSP430FR2355 上实现,它有四个 SAC_L3 外设,具有额外的内置 DAC 和 PGA 功能。集成式 SAC 运算放大器的输出可以直接通过片内 ADC 采样或通过片内比较器进行监测,以在 MCU 内部进行进一步处理。
设计说明
设计步骤
设计仿真
直流仿真结果
交流仿真结果
目标 应用
参考文献
设计特色运算放大器
MSP430FRxx 智能模拟组合 | ||
---|---|---|
MSP430FR2311 SAC_L1 | MSP430FR2355 SAC_L3 | |
Vcc | 2.0V 至 3.6V | |
VCM | -0.1V 至 VCC + 0.1V | |
Vout | 轨至轨 | |
Vos | ±5mV | |
AOL | 100dB | |
Iq | 350µA(高速模式) | |
120µA(低功耗模式) | ||
Ib | 50pA | |
UGBW | 4MHz(高速模式) | 2.8MHz(高速模式) |
1.4MHz(低功耗模式) | 1MHz(低功耗模式) | |
SR | 3V/µs(高速模式) | |
1V/µs(低功耗模式) | ||
通道数量 | 1 | 4 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 | ||
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2355 |
设计备选运算放大器
MSP430FR2311 跨阻放大器 | |
---|---|
Vcc | 2.0V 至 3.6V |
VCM | -0.1V 至 VCC/2V |
Vout | 轨至轨 |
Vos | ±5mV |
AOL | 100dB |
Iq | 350µA(高速模式) |
120µA(低功耗模式) | |
Ib | 5pA(TSSOP-16,带 OA 专用引脚输入) |
50pA(TSSOP-20 和 VQFN-16) | |
UGBW | 5MHz(高速模式) |
1.8MHz(低功耗模式) | |
SR | 4V/µs(高速模式) |
1V/µs(低功耗模式) | |
通道数量 | 1 |
http://www.ti.com.cn/product/cn/MSP430FR2311 |
MSP430 相关电路