NESY077E November   2013  – April 2026 AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120

 

  1.   1
  2.   2
  3.   PROFINET 簡介
  4.   技術
  5.   標準裝置
  6.   IO 裝置概覽
  7.   TI 的 PROFINET 解決方案
  8.   總結

標準裝置

PROFINET 標準定義了三種類型的裝置:IO 控制器、IO 裝置及 IO 監控器。圖 1 中提供了工廠內簡化網路架構的範例。

IO 控制器

這通常是能與實際流程互動的現場裝置,例如感測器、致動器、驅動器或分散式 I/O。這類裝置與 PROFIBUS 中的裝置類似。這會回應一個或多個 IO 控制器的連接請求、提供裝置特定的參數和配置選項,並產生診斷資訊和警報。IO 裝置產生的程序資料稱為「輸入資料」。

IO 監控器

這可以是程式設計裝置、個人電腦 (PC) 或人機介面 (HMI) 裝置,用於試運轉、診斷及維護目的。這類裝置對應 PROFIBUS 中的 2 類控制器。IO 監控器可和 PROFINET 裝置建立連線來讀取/寫入配置資料、要求診斷資訊以及執行工程任務,而不會中斷 IO 控制器和 IO 裝置之間的週期性通訊。IO 監控器和 IO 控制器不同,通常會暫時連接至網路進行試運轉或故障排除,也不參與週期性的即時資料交換。

 工廠網路中的 PROFINET圖 1 工廠網路中的 PROFINET