NESY075 September   2025 DRV8434A-Q1 , DRV8889-Q1 , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1 , MCF8329A-Q1 , TPS92544-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   傳統與遙控邊緣節點
  6.   遙控邊緣節點的優點
  7.   遙控邊緣節點考量
  8.   遙控邊緣應用
  9.   遙控邊緣通訊協定
  10.   遙控邊緣系統解決方案
  11.   結論

簡介

汽車車內網路不斷發展,以支援軟體定義車輛 (SDV) 中的新功能。隨著軟體整合為較少的電子控制單元 (ECU),以提升車輛平台的可擴展性並簡化空中 (OTA) 更新,新的遙控邊緣概念會將佈線最佳化,同時實現可擴充的邊緣節點軟體。

邊緣節點是可處理特定功能即時控制的專用 ECU,例如用於車外照明的頭燈模組,或用於車門鎖、車窗和後視鏡的控制模組。這些節點在整個車內網路中接收來自命令 ECU(區域控制器、網域控制器或中央運算)的命令。邊緣節點透過監控用於控制迴路回饋的溫度、壓力或位置感測器來管理本機硬體控制,同時透過負載驅動器(包括半橋及高壓測與低壓側開關)直接控制馬達和電磁閥等機械致動器。圖 1說明區域架構中的邊緣節點與命令 ECU 之間的差異。

 具命令 ECU 與多個邊緣節點的汽車區域架構。圖 1 具命令 ECU 與多個邊緣節點的汽車區域架構。

遙控邊緣架構可將即時控制功能和硬體抽象層 (HAL) 上移至命令 ECU,由命令 ECU 為感測器和負載驅動器產生低階硬體命令,再傳送至邊緣節點。遙控邊緣解決方案可橋接 ECU 間更高階的網路資料連結層,例如乙太網路或控制器區域網路 (CAN) 與低階通訊介面,例如序列週邊設備介面 (SPI)、積體匯流排電路 (I2C)、通用非同步接收器發射器 (UART) 和通用輸入/輸出 (GPIO) 等。此方法可完全免除微控制器 (MCU) 以及來自邊緣節點的任何軟體。

遙控邊緣方案支援 SDV 周圍的主要趨勢,並透過將軟體集中在命令 ECU 中以減少線路數量,同時讓邊緣節點中的負載相依硬體保留在靠近電機致動器的位置。

若要進一步了解 SDV,請閱讀白皮書軟體定義車輛將汽車用電子的未來推入正軌