NESY075 September   2025 DRV8434A-Q1 , DRV8889-Q1 , MCF8315C-Q1 , MCF8316C-Q1 , MCF8329A-Q1 , TPS92544-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   簡介
  5.   傳統與遙控邊緣節點
  6.   遙控邊緣節點的優點
  7.   遙控邊緣節點考量
  8.   遙控邊緣應用
  9.   遙控邊緣通訊協定
  10.   遙控邊緣系統解決方案
  11.   結論

遙控邊緣節點的優點

遙控邊緣架構提供多項優勢,包括集中化軟體、降低軟體開發成本、實現可擴展性,以及簡化 OTA 更新。此外,使用遙控邊緣節點可透過命令 ECU 進行負載驅動器控制,同時將負載佈線減到最少。

遙控邊緣節點可透過軟體集中化降低系統成本。移除邊緣微控制器並將軟體集中化為更少的 ECU,讓公司可減少軟體開發與管理負擔,進而減少車輛中眾多 ECU 所需的測試與驗證。

軟體集中化還增強了可擴展性。開發人員只能為上游命令 ECU 建立軟體,同時對邊緣節點的硬體進行標準化。此標準化無需專用邊緣硬體,即可簡化多個節點與 ECU 間的車輛基礎設施。

圖 4把傳統方法(每個邊緣節點模組使用不同供應商的不同 MCU,需要跨多個平台進行軟體開發和管理)與遙控邊緣方法(圖 4 中的標籤「RCE 解決方案 A、B 或 C」代表多個供應商的無軟體選項)進行比較。基於標準的解決方案提供了額外的優勢,因為無論是哪個遙控邊緣解決方案供應商,命令 ECU 的軟體都保持一致。

 遙控邊緣節點與傳統邊緣節點的硬體可擴展性比較。圖 4 遙控邊緣節點與傳統邊緣節點的硬體可擴展性比較。

集中控制讓汽車製造商可簡化軟體管理和 OTA 更新,讓汽車製造商更容易擁有和管理自己的軟體。發布 OTA 更新只需要更新命令 ECU,而不是更新多個模組的軟體。

使用邊緣節點而非直接從命令 ECU 驅動負載,會縮短負載驅動器的線路長度。遙控邊緣節點保有此優點的同時,也將 HAL 保留在命令 ECU 中。以車門為範例,圖 5顯示區域架構中的配置。雖然區域控制器可控制兩個車門模組,但車門邊緣模組會縮短負載敷設電纜,因此也可透過將寄生電容與電感降到最低,幫助減少電磁干擾,這對於需要更快切換時間的新一代 48V 車輛而言尤其重要。

 遙控邊緣節點與傳統邊緣節點的電纜數量減少比較。圖 5 遙控邊緣節點與傳統邊緣節點的電纜數量減少比較。