NESY053A November   2023  – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   雜訊與 ADC
  5.   定義電源架構中的雜訊和精密度
  6.   低雜訊和低功耗電壓參考的創新
  7.   埋入式稽納電壓參考的創新
  8.   超低雜訊電壓參考的創新
  9.   透過簡化的電源架構改善雜訊和熱性能
  10.   以 LDO 電源軌實現高電流低雜訊
  11.   精密電池監控的創新
  12.   結論
  13.   其他資源

定義電源架構中的雜訊和精密度

電源雜訊是隨機的,出現在所有半導體功率元件和電源拓撲中。本白皮書的重點在低於 100kHz 的訊號,因為高於此頻率的訊號通常可歸因於切換漣波或電磁干擾 (EMI)。您也可以將雜訊進一步區分為低頻雜訊 (0.1Hz 至 10Hz) 和高頻雜訊 (100Hz 至 100kHz),它們各自有不同的要求和設計挑戰,如圖 4 中所示。

 雜訊頻譜。圖 4 雜訊頻譜。

低頻雜訊通常指定為 0.1Hz 至 10Hz 之間的峰值對峰值雜訊,這是由半導體元件結合其矽晶特性與設計架構所自然產生。當以高解析度放大電壓軌時,這種低頻雜訊通常在示波器中可見,如圖 5 中所示,通常是精密直流量測中出現誤差的原因。低頻雜訊被視為關鍵規格的 ADC 應用包括電池量測、能源量測、地震量測,甚至是半導體測試量測。

 示波器上的低頻雜訊。圖 5 示波器上的低頻雜訊。

另一種是高頻雜訊,其頻率範圍為 100Hz 至 100kHz,可能包括白雜訊、切換雜訊和時脈抖動,如圖 6 中所示。高頻雜訊源也可能來自環境,透過 EMI 耦合。例如,ADC 可能會因電源雜訊而出現錯誤。來自相同雜訊電源的 EMI 可能會導致時脈抖動增加,如果抖動過多,則會降低訊噪比性能。

減少數位電路中由時脈頻率上升所引起的高頻雜訊變得越來越重要,因為數位電路更容易受到抖動影響。高頻雜訊被視為關鍵規格的 ADC 應用包括電力線品質監控器、數位訊號處理應用和射頻 (RF) 通訊設備。

 降壓穩壓器切換雜訊。圖 6 降壓穩壓器切換雜訊。