NESY053A November   2023  – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   雜訊與 ADC
  5.   定義電源架構中的雜訊和精密度
  6.   低雜訊和低功耗電壓參考的創新
  7.   埋入式稽納電壓參考的創新
  8.   超低雜訊電壓參考的創新
  9.   透過簡化的電源架構改善雜訊和熱性能
  10.   以 LDO 電源軌實現高電流低雜訊
  11.   精密電池監控的創新
  12.   結論
  13.   其他資源
減少固有雜訊與系統雜訊,是在要求嚴格的電子系統中實現高密度訊號鏈的關鍵。低雜訊電源裝置的創新有助於減少系統雜訊,提升準確度與精密度。

摘要

1 定義電源架構中的雜訊和精密度
雜訊通常是特定於應用的,但在本文中,雜訊是指源自熱雜訊、1/f 雜訊和低頻振蕩 (最高約100kHz) 的任何不必要的訊號。
2 低雜訊和低功耗電壓參考的創新
減少電源架構中的雜訊有助於提高類比數位轉換器的解析度和精密度,但會帶來功耗、印刷電路板 (PCB) 尺寸、製造流程和成本方面的設計挑戰。
3 精密電池監控的創新
擁有矽晶片技術的創造性解決方案,讓設計人員得以將電源架構和電池系統最佳化。