NESY053A November   2023  – November 2024 BQ79731-Q1 , REF35 , REF70 , TPS62912 , TPS62913 , TPS7A20 , TPS7A94 , TPSM82912 , TPSM82913

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   雜訊與 ADC
  5.   定義電源架構中的雜訊和精密度
  6.   低雜訊和低功耗電壓參考的創新
  7.   埋入式稽納電壓參考的創新
  8.   超低雜訊電壓參考的創新
  9.   透過簡化的電源架構改善雜訊和熱性能
  10.   以 LDO 電源軌實現高電流低雜訊
  11.   精密電池監控的創新
  12.   結論
  13.   其他資源

雜訊與 ADC

ADC 中的雜訊可能會在精確的電壓量測中造成誤差。您必須考量訊號鏈中來自內部及外部來源雜訊的整體影響。總雜訊通常結合了 ADC 熱雜訊、ADC 量化雜訊、放大器雜訊、電壓參考雜訊及電源雜訊。

方程式 1 描述了 ADC 輸入端 (全刻度電壓下) 量測感測器時的總參考雜訊,如圖 1 所示。主要的設計挑戰是將所有雜訊來源最佳化,以實現應用所需的雜訊目標。在方程式 1 中,ADC 的電源抑制比 (PSRR) 降低了電源雜訊,繪製為 1MHz:

方程式 1. ADC   總計   雜訊 = ADC   散熱   雜訊 2 + ADC   量化   雜訊 2 + ( 電源   供應   雜訊 × 10 PSRR 20 ) 2 + 電壓   參考   雜訊 2

由於存在不相關的雜訊來源,因此總雜訊為所有雜訊來源的平方根,這非常有利於最大的雜訊來源。其中一個有雜訊的元件會嚴重扭曲量測結果。例如,如果電壓參考比 ADC 和電源產生更大的雜訊,則降低電壓參考上的雜訊將是降低系統雜訊的最佳方法,如圖 2圖 3 所示。此外,ADC 雜訊類型會因解析度而異:量化雜訊對 16 位元 ADC 而言相當重要,但對 24 位元 ADC 而言則可忽略。

 電壓參考主要雜訊。 圖 2 電壓參考主要雜訊。
 ADC 主要熱雜訊。 圖 3 ADC 主要熱雜訊。