NEST208 April   2026 UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   簡介
  3. 1提高功率密度如何縮減解決方案尺寸,同時滿足 EMI 要求
  4. 2增強的系統耐用性和可靠性
  5. 3CMTI
  6. 4輻射抗擾性
  7. 5磁場抗擾度
  8. 6抗振性
  9. 7加速設計週期
  10. 8結論
  11. 9作者簡介

CMTI

在現代功率級中的快速切換轉換,特別是使用寬能隙裝置的切換轉換,可能會產生超過每奈秒數百伏特的電壓轉換速率。具有大寄生電容的隔離層可能會在隔離層中耦合這些干擾。

採用 IsoShield 技術的模組可將一次與二次繞組間的寄生電容降到至低於 3pF,進而實現約 250V/ns 的共模瞬態抗擾度 (CMTI),並允許在牽引逆變器或馬達驅動等高電壓轉換速率環境中穩定運作。

與離散式隔離偏壓電源相比,使用整合式解決方案可大幅降低 CMTI 測試的風險,因為工程師已完成裝置級和系統級測試。使用離散式解決方案時,CMTI 結果會因應用而異,而整合式解決方案則會產生更一致的結果。