NEST208 April 2026 UCC34141-Q1
附近切換節點產生的高頻電磁場會干擾控制電子裝置。採用 IsoShield 技術的整合式模組可在廣泛的頻率範圍中承受強大的 EMI,展現在 10MHz 至 1GHz 頻率下,在超過 100V/m 的電磁場中持續運作。這些模組符合 CISPR 25 的要求,並超越國際電子電機委員會 61000-4-3 定義的限制,無需額外的屏蔽或複雜濾波。