NEST208 April   2026 UCC34141-Q1

 

  1.   1
  2.   簡介
  3. 1提高功率密度如何縮減解決方案尺寸,同時滿足 EMI 要求
  4. 2增強的系統耐用性和可靠性
  5. 3CMTI
  6. 4輻射抗擾性
  7. 5磁場抗擾度
  8. 6抗振性
  9. 7加速設計週期
  10. 8結論
  11. 9作者簡介

抗振性

機械振動是汽車與工業環境中的常見挑戰。大型離散式變壓器可在焊接接頭和 PCB 焊盤上造成機械應力,進而可能導致可靠性問題。與離散式變壓器實作相比,整合偏壓電源模組的外形緊湊且小巧,可將焊接連接處的機械扭矩減少 90% 以上,大幅提升抗振能力。