NEST192 November 2025 LM74700D-Q1
圖 5 顯示了一個使用單個 LM74700D-Q1 的解決方案,但透過齊納箝位電路,降低了控制器陰極到陽極引腳之間高達 108V 的巨大電壓差。齊納二極體 DZ 可將陰極到陽極之間的電壓限制在其絕對最大額定值 (75V) 以下,而電阻器 RZ 則可為 DZ 提供適當的偏壓。然而,此解決方案仍需要至少 120V 額定 MOSFET,而這類元件的價格相對 60V FET 昂貴,且難以多源採購。此外,在正常運作中,電阻器 RZ 會導致陰極路徑出現額外壓降,進而影響反向電流保護閾值。