NEST192 November 2025 LM74700D-Q1
瞬態過電壓可能發生於電氣系統中,原因包括負載切斷與油門踏板瞬間踩下。針對 48V 系統,目前可用的標準(ISO 21780 與 Liefervorschriften [LV] 148)規定了 E48-02 瞬態過電壓波形,如圖 4 所示。此波形最高上升至 70V,並維持該電壓 40 ms,且部分 OEM 甚至要求持續時間達 100 ms。受測裝置 (DUT) 必須在這些事件中維持功能狀態 A,且 DUT 必須執行所有功能。請注意,對於這類高功率且寬幅的瞬態,使用 TVS 或齊納二極體進行箝位是不切實際的。簡單來說,直接連接至 48V 電源軌的積體電路,在所有條件下都必須能承受 70V 的電壓。但是,若將切換瞬態或元件容許裕度納入考量,這些裝置應支援遠高於 70V 的電壓。現有理想二極體控制器的陽極對接地的絕對最大額定值為 72V,因此系統設計者的設計裕度較少。