NEST074 June   2024 CC2340R2 , CC2340R5

 

  1.   1
  2.   2
  3.   註冊商標

現在,工程師只要利用我們最經濟實惠的 2.4GHz 無線 MCU 系列 CC2340,即可將 Zigbee™ 技術新增至比以往更多的產品中。

德州儀器已加入 ZBOSS Open Initiative (ZOI),可在 CC2340 無線 MCU 上提供經實證且可互通的 Zigbee PRO 軟體平台。ZBOSS 支援所有角色、多種叢集資料庫,以及領導級的 Zigbee 智慧住宅生態系統。

透過將 ZBOSS Zigbee PRO 2023 (R23) 軟體堆疊引進業界最經濟實惠的無線微控制器系列 CC2340,TI 與 DSR 藉由高品質的性能設計,為客戶創造可輕鬆連線的大好機會。CC2340 專為成本最佳化的設計打造,讓 CC2340 成為經濟實惠的選擇,協助工程師在更多產品中加入 Zigbee 連線功能。如需更多資訊,請點選這裡。

TI 力求在智慧住宅和智慧能源市場中支援無線應用。CC2340 MCU 系列以經濟實惠的價格,提供高品質的 RF 和功率性能,並擁有無可比擬的技術支援和內部製造產能投資做為後盾,有助於滿足客戶未來數年的需求。

以經濟實惠的價格實作 Zigbee

CC2340 無線 MCU 系列提供 256KB 至 512KB 的快閃記憶體以及 28KB 至 64KB 的 SRAM 記憶體,可對應用程式碼及無線下載支援提供可擴充的記憶體選項,進而讓工程師享有卓越的靈活性。此系列也配備整合式 DC-DC 轉換器和 RF 平衡不平衡轉換器,能以更少的外部元件實現更簡單的設計,進而省下系統層級的成本。除了前述經濟實惠的 Zigbee 無線 MCU 外,德州儀器也持續投資性能更高的系列,這些系列可支援更大量的記憶體、處理能力、擴展的範圍和更高的安全性。

高品質的 RF 與功率性能,實現更廣泛的採用

CC2340 系列具備低達 710nA 的待機電流 (比競爭裝置低 40% 以上),領先業界,因此格外適合電池供電應用。更低的待機電流有助於延長在智慧住宅感測器、電子鎖和照明開關等應用中的電池續航力。此外,CC2340 具備 –40ºC 至 125ºC 的操作溫度範圍,可協助在不同應用間維持穩定連線,例如照明和室外環境 (如智慧電表) 等。即使沒有外部功率放大器,CC2340 也可提供高達 +8dBm 的輸出功率,讓網路能涵蓋更遠的距離。

易於使用,有助於縮短上市時間

ZBOSS 為業界標準,是經過實證的軟體堆疊,可支援多重架構及豐富的 Zigbee 功能集。由於 ZBOSS 能在網路協同處理器配置中執行 Zigbee 堆疊,或是在相同 SoC 上同時執行 Zigbee 堆疊與應用,因此客戶可選擇新增至目前的現有設計,或是保留類似規模,並結合主要應用與無線需求。此外,由於 ZBOSS 不受裝置限制,且 CC2340 在相同封裝中為針腳對針腳相容,所以客戶可重複使用軟體與硬體設計,以根據產品組合進行調整。

封裝和可用性

CC2340 無線 MCU 系列提供 QFN (4x4mm 和 5x5mm) 及 WCSP (2.2x2.6mm) 封裝。此系列的裝置在相同封裝中為針腳對針腳相容。

若要開始使用 CC2340 無線 MCU,客戶可以訂購樣品和開發套件 (LP-EM-CC2340R5、LP-XDS110ET)。CC2340R21、CC2340R22 和 CC2340R52 裝置已投入生產,且已在我們的網站上提供。CC2340R53 預計將於 2024 年下半年進入量產。

若要進一步了解有關全新無線 MCU 系列的資訊,請點選這裡。

可符合您需求的連線設計

CC2340 SimpleLink™ 無線 MCU 系列提供了出色的連線設計,適用於工業、汽車和個人電子產品市場。

TI 正在開發經濟實惠、高品質且低功率的無線 MCU、認證模組與收發器,以及可配合任何 RF 設計需求的完整軟體產品。如需更多資訊,請點選這裡。