NESA480 October   2025 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1LDO 雜訊及雜訊量測簡介
    1. 1.1 LDO 雜訊和 LDO 雜訊表示方法
    2. 1.2 使用頻譜分析器量測 LDO 雜訊
  5. 2測量超低雜訊 LDO(雜訊放大器要求)的解決方案
    1. 2.1 估計放大器的最大雜訊
    2. 2.2 估計放大器所需增益
    3. 2.3 選擇放大器電路回饋電阻器值
    4. 2.4 放大器輸入/輸出 DC 阻斷濾波器
    5. 2.5 驗證設計的放大器性能
  6. 3結論
  7. 4參考資料

驗證設計的放大器性能

了解 NG 後,即可輕鬆測量 RTO 雜訊,然後計算放大器電路的 RTI 雜訊。圖 2-4顯示測量的放大器與 HP4395A 頻譜分析器模擬 RTO 雜訊、RTI 雜訊及所測量雜訊基準的比較。

註: 任何雜訊基準低於放大器 RTO 雜訊的頻譜分析器,都可搭配建議的放大器設計使用。
 測量的放大器與模擬 RTO 和 RTI 雜訊的比較圖 2-4 測量的放大器與模擬 RTO 和 RTI 雜訊的比較

圖 2-4中,測量的放大器 RTO 雜訊曲線與模擬 RTO 雜訊非常匹配。測量的放大器 RTO 雜訊也比頻譜分析器測量的雜訊基準高 10dB(如要求),因此可實現高於 95% 的量測準確度。

同樣,透過將測量的 RTO 雜訊除以 NG 所計算出的放大器 RTI 雜訊,與模擬 RTI 雜訊吻合良好。測量的放大器 RTI 雜訊可做為 LDO 雜訊測量的新(經改善)雜訊基準。

在對 LDO (DUT) 進行雜訊量測之前,TI 建議驗證另一項量測以確認放大器性能。使用像 NC6105A 這樣的平坦白雜訊產生器,在 10Hz–10MHz 的 BW 中產生 10nV/Hz (-147dBm) 的平坦雜訊,然後使用此設計測量該雜訊。這種極低的雜訊位準略低於 HP4395A 的雜訊基準。圖 2-5顯示測量到的平坦雜訊為 10nV/Hz。

 在 10Hz–10MHz BW 中測量到的平坦雜訊為 10nV/Hz圖 2-5 在 10Hz–10MHz BW 中測量到的平坦雜訊為 10nV/Hz

可使用此放大器測量較低的雜訊位準(低至 1nV/Hz 且可能為 0.9nV/Hz),但是,放大器的輸入雜訊低於實際放大器的雜訊(運算放大器 1/f 雜訊),低於 1kHz,如圖 2-6所示。

 在 1kHz–10MHz BW 中測量到的平坦雜訊為 1nV/Hz圖 2-6 在 1kHz–10MHz BW 中測量到的平坦雜訊為 1nV/Hz