NESA480 October   2025 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1LDO 雜訊及雜訊量測簡介
    1. 1.1 LDO 雜訊和 LDO 雜訊表示方法
    2. 1.2 使用頻譜分析器量測 LDO 雜訊
  5. 2測量超低雜訊 LDO(雜訊放大器要求)的解決方案
    1. 2.1 估計放大器的最大雜訊
    2. 2.2 估計放大器所需增益
    3. 2.3 選擇放大器電路回饋電阻器值
    4. 2.4 放大器輸入/輸出 DC 阻斷濾波器
    5. 2.5 驗證設計的放大器性能
  6. 3結論
  7. 4參考資料

放大器輸入/輸出 DC 阻斷濾波器

在放大器輸入、第二級串聯級輸入和分析器輸入處阻斷 DC 的高通濾波器,用於消除任何接近放大雜訊訊號的 DC 偏移。輸入濾波器具備 3Hz 截止頻率,可在必要時從如此低頻進行足夠平坦的雜訊量測。其餘濾波器具備 10Hz 截止頻率,符合 LDO 的 BW 雜訊量測要求。

鉭電容器是阻隔 DC 到放大器輸入端的濾波器理想選擇,但儘管這些電容器有壓電性質,仍可以使用陶瓷電容器。在此設計中,使用陶瓷電容器,因為這些電容器維持中性極性屬性,且具有特性上較低的 ESR 和 ESL。如此即可將放大器用於正負 LDO。將放大器電路置於無振動和抗 RF 的測試機殼中,可消除此類電容器的不利壓電特性。