NESA480A October   2025  – September 2026 TPS7A56 , TPS7A57 , TPS7A94 , TPS7A96

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   註冊商標
  4. 1LDO 雜訊及雜訊量測簡介
    1. 1.1 LDO 雜訊和 LDO 雜訊表示方法
    2. 1.2 使用頻譜分析器量測 LDO 雜訊
  5. 2測量超低雜訊 LDO(雜訊放大器要求)的解決方案
    1. 2.1 估計放大器的最大雜訊
    2. 2.2 估計放大器所需增益
    3. 2.3 選擇放大器電路回饋電阻器值
    4. 2.4 放大器輸入/輸出 DC 阻斷濾波器
    5. 2.5 驗證設計的放大器性能
  6. 3結論
  7. 4參考資料

結論

本技術白皮書討論了使用頻譜分析器時 LDO 的雜訊測量基礎知識。本文件也探討了設計測量超低雜訊 LDO 雜訊所需超低雜訊放大器電路的需求。設計的放大器電路採用參考資料 [3] 部分討論的並聯運算放大器技術,以降低放大器的輸入參考雜訊。由於輸入雜訊的大幅減少,此放大器設計成為 BW 在 3Hz-10MHz 內放大微型訊號的重要工具。此外,為改善任何頻譜分析器的雜訊基準測量,放大器電路也可用於改善任何網路分析器的雜訊基準測量。

使用陶瓷電容器作為阻斷 DC 的濾波器,可讓放大器處理具有正或負補償電壓的雜訊(微小訊號)。