NESA340 December   2025 TCAN11623-Q1 , TCAN11625-Q1 , TCAN1164-Q1 , TCAN1167-Q1 , TCAN2410-Q1 , TCAN2411-Q1 , TCAN2450-Q1 , TCAN2451-Q1 , TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1 , TCAN4550 , TCAN4550-Q1 , TLIN1028-Q1 , TLIN1028S-Q1 , TLIN1431-Q1 , TLIN1441-Q1 , TLIN2441-Q1

 

  1.   1
  2.   2
  3.   註冊商標

簡介

系統基礎晶片 (SBC) 最簡單的形式,是將控制器區域網路 (CAN) 或區域互連網路 (LIN) 收發器與電源管理元件整合的半導體。電源管理元件可以是低壓差穩壓器 (LDO)、DC/DC 轉換器,或兩者兼具。

SBC 有助於減少元件和收發器佔用空間,特別是在應用需要額外電源或有佈局限制時。TI SBC 還可以降低系統能耗,從而延長電池壽命並降低功耗。

在討論 SBC 之前,本文件將介紹 CAN 或 LIN 收發器。這兩種收發器都是匯流排介面,可透過纜線為各自的技術提供各個節點之間的通訊。收發器從處理器 A 取得單端資訊,並將相應資訊轉換為透過纜線傳輸的差動訊號。接收收發器接收差動訊號,將資訊轉換回單端,再傳送至處理器 B 以進行進一步動作。

儘管市面上有基本 CAN 和 LIN 收發器,但仍可透過增加保護來強化這些,同時降低設計複雜性、空間與成本。這些功能通常包括匯流排故障保護、靜電放電保護以及透過 1.8V 至 3.3V 或 5V 輸入/輸出 (也稱爲 ‌VIO) 向處理器傳送和接收資料的能力。

對於汽車和工業設計人員來說,SBC 的高整合度和更高的可靠性可以為任何使用 CAN 或 LIN 以及電壓穩壓器的系統提供更輕、成本更低的設計。

 整合式 SBC 區塊尺寸比較原理圖圖 1 整合式 SBC 區塊尺寸比較原理圖
 通用 SBC 原理圖圖 2 通用 SBC 原理圖

根據整合程度,SBC 主要分為三類:

  • 通用 SBC 包括 CAN 或 LIN 收發器和低壓差穩壓器 (LDO),可為系統中的其他元件供電。這種類型的 SBC 還可包括序列週邊介面 (SPI) 或用於主機處理器或微控制器配置的針腳控制。其他功能包括基礎監視計時器和喚醒針腳。(請參閱 CAN SBC 的喚醒方法)
  • 中階 SBC 整合了更多功能,可進一步減少 PCB 尺寸。這些功能包括電源調節器、高壓側開關、額外的喚醒針腳、跛行針腳和可設定的監視計時器。中階 SBC 具有 CAN 或 LIN 收發器或兩者的組合,並可透過德州儀器 (TI) 的通道擴充功能新增其他 CAN 或 LIN 收發器裝置。(請參閱應用說明:使用通道擴充功能增加 CAN/LIN 通道的數量)電源調節器包括可單獨支援 ≥ 100mA 電流的 DC/DC 降壓轉換器或 LDO(或兩者均可)。
  • 進階 SBC 提供特殊系統功能,可升級現有設計。這些 SBC 具有 CAN 收發器和電源調節器。但這也將 SPI 控制器、CAN 控制器、內部積體電路 (I2C) 控制器或通用輸入輸出 (GPIO) 控制器整合至相同的 SBC 封裝中,讓使用者能更靈活地從各種低電壓協定與 CAN 匯流排通訊。
 通用 SBC 類別圖 3 通用 SBC 類別

其他注意事項