NESA009A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
MSPM0 和 STM32G0 都支援 I2C。總體 MSPM0 和 STM32G0 I2C 支援可與下表中列出的顯著差異進行比較。
特點 | STM32G0 | MSPM0L 和 MSPM0G |
---|---|---|
控制器和目標模式 | 是 | 是 |
多控制器能力 | 是 | 是 |
標準模式 (高達 100 kHz) | 是 | 是 |
快速模式 (高達 400 kHz) | 是 | 是 |
加快模式 (高達 1 MHz) | 是 | 是 |
定址模式 | 7、10 位元 | 7 位元 |
周邊設備位址 | 2 個位址和 1 個可配置遮罩 | 2 個位址 |
全體呼叫 | 是 | 是 |
可編程設定和保留時間 | 是 | 否 |
事件管理 | 是 | 是 |
時脈擴展 | 是 | 是 |
軟體重設 | 是 | 是 |
FIFO/緩衝器 | 1 個位元組 | TX:8 個位元組 |
RX:8 個位元組 | ||
DMA | 是 | 是 |
可編程類比及數位雜訊濾波器 | 是 | 是 |
有關 I2C 程式碼範例的資訊可在 MSPM0 SDK 範例指南中找到。