NESA009A november 2022 – march 2023 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1305 , MSPM0L1306 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
STM32G0x 和 MSPM0 都具有內部參考,可用於爲內部周邊設備提供參考電壓,並輸出到外部周邊設備。
特點 | STM32G0 | MSPM0G | MSPM0L |
---|---|---|---|
內部參考 (V) | 2.048、2.5 | 1.4、2.5 | 1.4、2.5 |
外部參考 (V) | 當 VDD < 2 時,VREF = VDD | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD | 外部:1.4 ≤ VREF ≤ VDD |
當 VDD ≥ 2 時,2 ≤ VREF ≤ VDD | |||
輸出內部參考 | 是 | 是 | 是 |
內部連線至 ADC | 是 | 是 | 是 |
內部連線至 DAC | 是 | 是 | 否 |
內部連線至 COMP | 否 | 是 | 否 |
內部連線至 OPA | 不適用 | 是 | 否 |
STM32G0x VREFBUF 位元 | MSPM0 同等 |
---|---|
VREFBUF Bit3 (VRR) | CTL1 Bit0 (就緒) |
VREFBUF Bit2 (VRS) | CTL0 Bit7 (BUFCONFIG) |
VREFBUF Bit1 (HIZ) | 不適用 |
VREFBUF Bit0 (ENVR) | CTL0 Bit0 (啟用) |
用於取樣和保持模式:CTL0 Bit8 (SHMODE) |
對於 MSPM0 VREF,您必須啟用功率位元 PWREN Bit0 (啟用)。
使用 VREF 的程式碼範例可在 MSPM0 SDK 範例指南中找到。