KOKY071 May 2026 AWR2188 , LMH13000
다음 10년은 모든 계층의 자율 주행 차량 기술 분야에서 상당한 발전을 가져올 것입니다. FMCW LiDAR는 이미 정밀한 거리 측정 센서를 기반으로 더욱 정확한 속도와 방향 데이터를 제공할 것입니다. 보다 정교한 AI 모델은 복잡한 주행 환경과 오늘날의 시스템이 처리할 수 없는 작동 에지 사례를 해결할 것입니다. 또한 병목 현상이 하드웨어에서 소프트웨어로 전환됨에 따라 OTA 업데이트는 자동차 제조업체에 레벨 3 하드웨어를 기반으로 하는 SAE J3016 레벨 4 자율 주행으로 가는 길을 제공할 것입니다. 지능형 섀시 시스템은 실시간 정보를 사용하여 데이터를 실제 동작으로 전환하고 더욱 부드럽고 반응성이 뛰어난 승차감을 제공합니다.
이러한 기술은 개념 단계를 훨씬 넘어섰습니다. 채택이 계속 확대되면서 비용이 낮아지고, 기존에는 비용 부담으로 적용이 어려웠던 설계에서도 더 높은 수준의 안전성을 구현할 수 있게 됩니다. 완전한 자율성을 실현하려면 차량의 모든 시스템 전반에 걸친 원활한 통합이 필요합니다. TI는 감지, 처리, 연결 및 작동 전반에 걸친 혁신을 주도함으로써 자동차 제조업체가 전 세계의 모든 도로에서 모든 운전자를 위한 더 안전하고 지능적인 차량을 만들 수 있도록 지원하고 있습니다.