KOKY071 May 2026 AWR2188 , LMH13000
감지와 컴퓨팅은 중요하지만 행동이 없으면 아무 의미가 없습니다. 보다 포괄적인 데이터, 첨단 컴퓨팅, 그리고 보다 빠른 통신은 자율 주행 차량 운행의 마지막 단계인 차량 행동 단계로 수렴하고 있습니다. 지능형 섀시 시스템은 운전자 보조 결정을 정밀한 물리적 응답으로 변환하는 중요한 작동 계층을 추가하고, 와이어 제어 기술을 통해 밀리초 시간 내에 탁월한 제어 정밀도와 성능을 제공합니다.
이러한 시스템이 보다 정교해짐에 따라, 예측 기능은 검증된 실제 데이터를 활용하여 반응 시간을 줄여 위험을 즉시 방지하고 운전자가 위협을 인지하기 전에 승객과 보행자를 보호할 것입니다. 그림 4은(는) 이러한 프로세스의 예시입니다.