KOKY070E November   2013  – April 2026 AM3356 , AM3357 , AM3358 , AM3359 , AM4376 , AM4377 , AM4378 , AM4379 , AMIC110 , AMIC120

 

  1.   1
  2.   2
  3.   PROFINET 소개
  4.   기술
  5.   표준 장치
  6.   IO-Device 개요
  7.   TI의 PROFINET 솔루션
  8.   요약

표준 장치

PROFINET 표준에서는 세 가지 유형의 장치를 정의합니다. IO-Controller, IO-Device, IO-Supervisor입니다. 공장 내부의 간소화된 네트워크 아키텍처 예시를 그림 1에 나타냈습니다.

IO-Controller

보통 센서, 액추에이터, 드라이브 또는 분산형 I/O와 같이 물리적 프로세스와 상호 작용을 하는 필드 장치입니다. PROFIBUS의 장치와 비슷합니다. 하나 이상의 IO-Controller에서 수신되는 연결 요청에 응답하고, 장치별 매개 변수와 구성 옵션을 제공하며, 진단 정보와 경보를 생성합니다. IO-Device가 생성하는 프로세스 데이터를 “입력 데이터”라고 합니다.

IO-Supervisor

시운전, 진단 및 유지 관리 용도로 사용되는 프로그래밍 장치, PC(개인용 컴퓨터) 또는 HMI(휴먼 머신 인터페이스) 장치입니다. PROFIBUS의 클래스 2 컨트롤러에 해당합니다. IO-supervisor는 PROFINET 장치와 연결을 설정하여 구성 데이터 읽기/쓰기 작업을 할 수 있고, 진단 정보를 요청할 수 있으며 IO-Controller와 IO-device 간 주기적 통신을 중단하지 않고 엔지니어링 작업을 수행할 수 있습니다. IO-Supervisor는 IO-Controller와 달리 시운전이나 문제 해결 목적으로 네트워크에 일시적으로 연결되는 것이 일반적이며, 또한 주기적 실시간 데이터 교환에 참여하지 않습니다.

 공장 네트워크의 PROFINET그림 1 공장 네트워크의 PROFINET