KOKY059A November   2024  – March 2026 TDA4VM , TDA54-Q1 , TMS320F28P550SJ

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   소개
  5.   AI란 무엇입니까?
  6.   에지 AI의 장점
  7.   AI가 에지로 전환하는 방법
  8.   에지 AI의 확장성
  9.   결론
  10.   추가 리소스

AI란 무엇입니까?

오늘날 대부분의 사람들이 AI를 생각하면 텍스트 및 이미지 생성기를 상상하는 경우가 많을 것입니다. 그러나 가장 단순한 알고리즘조차도 기술적으로 문자 그대로의 의미에서 AI의 예시일 뿐입니다.

그림 1에서 볼 수 있듯이 AI의 광범위성과 여러 사용 사례는 머신 러닝과 딥 러닝을 포함한 여러 하위 도메인으로 이어졌습니다.

 다양한 AI 하위 도메인 간의 관계를 설명합니다.그림 1 다양한 AI 하위 도메인 간의 관계를 설명합니다.

임베디드 애플리케이션에 사용되는 대부분의 AI는 머신 러닝입니다. 이 하위 도메인은 기계와 알고리즘이 데이터로부터 문제를 해결하는 방법을 "학습"합니다. 일반적인 패턴의 이미지 데이터를 분석하여 보행자와 장애물을 인식하는 차량을 예로 들 수 있습니다. 머신 러닝 모델은 정답 정보(즉, 검증된 정확한 데이터)로 레이블링된 훈련 데이터를 통해 학습하며, 이를 통해 학습할 패턴을 더 잘 식별할 수 있습니다. 이 교육 프로세스를 통해 머신 러닝 모델이 데이터의 패턴을 식별하여 미래의 추론을 수행하는 데 사용할 수 있습니다.

머신 러닝 분야에서 딥 러닝은 매우 복잡한 문제를 정확하게 해결할 수 있는 능력을 갖추고 있어 가장 인기 있는 구현 중 하나가 되었습니다. 하지만 그렇게 하려면 많은 컴퓨팅 리소스가 필요합니다. 딥 러닝은 다층 신경망을 사용하는데, 이는 인간의 두뇌의 뉴런에서 영감을 받은 데이터 모델입니다. 신경망을 통해 개발자는 패턴이 너무 복잡하거나 사용자 정의 규칙을 작성하기 어려운 문제를 해결할 수 있습니다.