KOKY059A November   2024  – March 2026 TDA4VM , TDA54-Q1 , TMS320F28P550SJ

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   한눈에 보기
  4.   소개
  5.   AI란 무엇입니까?
  6.   에지 AI의 장점
  7.   AI가 에지로 전환하는 방법
  8.   에지 AI의 확장성
  9.   결론
  10.   추가 리소스

에지 AI의 확장성

임베디드 마이크로컨트롤러 또는 마이크로프로세서를 사용하여 제품을 개발할 때는 항상 제품이 시간이 지남에 따라 어떻게 발전하고 확장될 수 있는지 고려하는 것이 중요합니다. 엔지니어들은 하나의 마이크로프로세서에 대한 솔루션을 개발하는 데 수개월을 소모하고 제품을 고성능 프로세서로 업데이트할 때 처음부터 시작하고 싶어하지 않습니다.

이러한 임베디드 장치를 만드는 반도체 제조업체는 기능, 성능 및 비용 측면에서 확장성을 갖춘 포트폴리오를 개발해야 합니다. 이러한 접근 방식을 통해 개발자가 여러 장치에서 구현한 작업을 최대한 간단하게 재사용할 수 있도록 다양한 AI용 임베디드 프로세서 간에 원활한 마이그레이션 전략이 보장됩니다.

에지 AI도 예외는 아닙니다. 예를 들어, 홈 로봇을 제작하는 설계자는 서라운드 비전용 카메라 3대를 갖춘 고급형 버전과 단일 전방 카메라만 있는 엔트리 레벨 버전을 모두 생산할 수 있습니다. 확장 가능한 에지 AI 가속 장치 포트폴리오를 통해 하이엔드 모델에서 엔트리급 모델로 소프트웨어를 포팅할 수 있어 두 제품을 생산하는 데 필요한 리소스의 양을 최소화할 수 있습니다. 또한 확장성은 개발자가 제품이 진화함에 따라 하나의 플랫폼에서 다음 플랫폼으로 R&D 투자 금액을 이전할 수 있도록 지원합니다.