KOKY026A september 2020 – september 2020 DRV8889-Q1 , LM5160-Q1 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27712-Q1 , UCC27734-Q1 , UCC27735-Q1 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z-Q1 , UCC57108-Q1
이전에 설명한 것과 같이 HEV/EV의 새로운 난방 및 냉각 시스템 내 추가 제어 모듈에는 이러한 제어 모듈에 고유한 서브 시스템이 포함됩니다. 전원 공급 장치, 게이트 드라이버와 스테퍼 모터 밸브 드라이버가 냉매 흐름 제어에 사용됩니다.
이 섹션에서는 고전압 AC 컴프레서와 PTC 히터 컨트롤 모듈에서 이러한 서브시스템의 회로 위상에 대한 일반적인 기능 블록 다이어그램을 살펴볼 예정입니다. 이러한 토폴로지는 HEV/EV의 절연 장벽 및 EMI 등의 고유한 문제를 처리해야 하는데, 이는 다음 섹션에서 설명될 예정입니다.