KOKY026A september   2020  – september 2020 DRV8889-Q1 , LM5160-Q1 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , UCC27624-Q1 , UCC27712-Q1 , UCC27734-Q1 , UCC27735-Q1 , UCC57102 , UCC57102-Q1 , UCC57102Z-Q1 , UCC57108-Q1

 

  1.   1
  2.   개요
  3.   HVAC 시스템에서 연소 엔진의 작동 방식
  4.   HEV 및 EV에서의 난방 및 냉방 방식
  5.   BLDC 모터와 PTC 히터를 제어하는 전자 장치
  6.   열 펌프
  7.   HVAC 제어 모듈
  8.   고전압 배터리 난방 및 냉방 관련 참고:
  9.   고유한 HVAC 서브 시스템용 일반적 기능 블록 다이어그램
  10.   전원 공급 장치
  11.   게이트 드라이버
  12.   스테퍼 모터 드라이버
  13.   요약

HVAC 제어 모듈

그림 7은 HVAC 제어 모듈에 대한 일반적 블록 다이어그램입니다. HVAC 제어 모듈은 고전압 배터리와 BLDC 모터 및 PTC 히터의 연결 및 연결 해제에 사용되는 고전압 접촉기를 제어합니다. 블록 다이어그램은 또한 댐퍼 모터 제어, 제상 히터, 통신 인터페이스와 전원 공급 서브 시스템을 보여줍니다.

GUID-3E1CD054-5C2B-4A22-8C5C-58E9E8846C1E-low.png그림 7 HVAC 제어 모듈.