KOKT197 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 적절한 DC/DC 선택
  4. DC/DC 출력 제어
  5. 소싱 전류를 사용한 회로 예시
  6. 전압 피드백을 사용한 회로 예시
  7. 측정 및 성능
  8. 정밀도와 잡음
  9. 정착 시간 및 동적 성능
  10. 결론
  11. 추가 리소스
  12. 10작성자 소개

소싱 전류를 사용한 회로 예시

그림 4에 연산 증폭기, PMOS 트랜지스터 M1, 저항을 사용한 고압측 전류 소스의 구조를 표시했습니다. 방정식 8로 생성된 전류를 다음과 같이 계산합니다.

방정식 7. I t a = ( V S - V O U T ) / R c

연산 증폭기의 입/출력 및 전원 공급 범위와 M1의 최대 VGS(게이트-소스 전압)를 고려해야 합니다. 연산 증폭기를 제거하면 회로가 더 간소화되고, 방정식 8에서 생성된 전류를 다음과 같이 계산합니다.

방정식 8. I t a = ( V S - V O U T + V t h ) / R c

이렇게 하면 전력, 비용, 면적이 절약되고 임계 전압(Vth)의 변형으로 인해 약간의 전류 부정확성을 수반합니다.

 전류 소스 피드백 회로.그림 4 전류 소스 피드백 회로.

TI XTR200은 4~20mA 전류 트랜스미터로, VS는 8V~60V이고 VH는 3V입니다. 부하가 최대 800Ω인 경우, VOUT이 전류 20mA 조건에서 16V까지 오릅니다. 이 VS가 출력을 추적해야 합니다. VOUT = 0V에서, VS = 8V이고 VOUT = 16V에서 VS = 19V입니다. 방정식 8방정식 5을(를) 사용하여 Rt, Rb, Rc 저항을 계산하십시오. 낮은 VOUT의 헤드룸을 늘리지 않으면 VH > 3V를 유지할 수 없다는 것을 알 수 있습니다.

Rt = 80kΩ, Rb = 3kΩ, Rc = 60kΩ 값은 그림 5에 표시된 출력-공급 곡선을 도출합니다. 헤드룸은 출력에 좌우됩니다. 이 단순한 설계에서는 설계 변수로 Rc만 사용하기 때문입니다. 더 복잡한 회로를 사용하면 이 한계를 극복할 수 있습니다. 하지만 이렇게 단순한 회로로도 비적응형 사례 대비 최대 전력 손실이 절반 이하로 떨어집니다. OPA2990과 같은 각종 저전력 레일 간 연산 증폭기라면 어떤 것이든 U2 대신 사용할 수 있습니다(그림 6 참조).

 VS-VOUT, VH-VOUT 관계.그림 5 VS-VOUT, VH-VOUT 관계.
 적응형 공급을 지원하는 XTR200을 사용한 출력 단계그림 6 적응형 공급을 지원하는 XTR200을 사용한 출력 단계
주: 시뮬레이션: 스위칭 레귤레이터 시뮬레이션은 아주 깁니다. DC/DC를 VREF와 입출력 범위가 비슷한 LDO(저손실 레귤레이터)로 대신하면 DC 시뮬레이션 속도를 높이고 전송 기능 그래프를 간편하게 만들 수 있습니다. LDO의 VREF가 다른 경우, 피드백 노드와 LDO의 실제 피드백 노드 사이에 VCVS(전압 제어형 전압 소스)를 삽입합니다. 예를 들어 VREF = 1.2V이고 TI LMR54406 벅 컨버터(VREF = 0.8V)를 대상으로 설계하고자 하는 경우, 게인이 1.5인 VCVS를 추가하여 0.8V를 1.2V로 변환하면 됩니다.