KOKT197 April   2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1 적절한 DC/DC 선택
  4. 2 DC/DC 출력 제어
  5. 3 소싱 전류를 사용한 회로 예시
  6. 4 전압 피드백을 사용한 회로 예시
  7. 5 측정 및 성능
  8. 6 정밀도와 잡음
  9. 7 정착 시간 및 동적 성능
  10. 8 결론
  11. 9 추가 리소스
  12. 10작성자 소개

적절한 DC/DC 선택

적응형 전원에 맞는 적절한 DC/DC 컨버터를 찾기는 어렵습니다. 이는 다음과 같이 서로 상충하는 요구 사항 때문입니다.

  • 낮은 부하(4~20mA)에서 높은 효율성. 일반적으로 이는 PFM(펄스 주파수 변조)에서 가능하기 때문에 DC/DC가 해당 모드를 지원해야 합니다. 강제 PWM(펄스 폭 변조) 모드 대비 약 50% 효율성 개선이 이루어질 것으로 예상하십시오.
  • 빠른 정착을 위한 비교적 높은 피크 전류(> 0.5A). 피크 전류를 디커플링 커패시턴스로 나눈 값에 따라 출력의 최대 전압 변경 비율이 결정됨.
  • 입력 전압에 따라 벅 또는 부스트 컨버터를 적용하여 4V~24V 사이의 출력 전압(VOUT)을 구현.
  • 솔루션 크기를 줄이기 위한 비교적 작은 인덕터. 높은 스위칭 주파수(≥ 300kHz) 필요.
  • 소형 패키지로 제공.

이러한 요구 사항을 충족하는 몇 가지 부품은 다음과 같습니다.

LMR516xx: 65V 입력, 400kHz/1.1MHz PFM 버전, 0.6A/1A 출력 전류

LMR544xx: 36V 입력, 1.1MHz PFM, 0.6A/1A 출력

LMR3650x: 3V~65V 입력, 조정 가능한 200kHz~2.2MHz, 0.1A/0.15A 출력(빠른 정착이 중요하지 않은 경우)