KOKT197 April 2026 DAC8771 , DAC8775 , LMR51606 , LMR54406 , TLV9301 , XTR200
고해상도 아날로그-디지털 컨버터는 DC/DC 리플이 출력에 미치는 영향을 측정하며, 샘플 16,000개를 각각 4mA, 20mA에서 640Ω 부하로 변환합니다.
표 1에 잡음 계산 및 그에 상응하는 정밀도를 요약했습니다.
| 출력 | 4mA | 20mA | 단위 |
|---|---|---|---|
| 평균 | 4.019 | 20.17 | mA |
| RMS(평균 제곱근) 잡음 | 325 | 530 | nA |
| 피크 간 잡음 | 2.78 | 3.51 | µA |
| RMS 해상도 | 18.2 | 17.5 | 비트 |
결과를 보면 적응형 전원이 출력 단계 성능에 영향을 미치지 않는다는 것, 그리고 16비트 출력 해상도를 지원할 수 있다는 것을 알 수 있습니다.