KOKT181 November   2025 ADC3669

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2ADC 및 발룬 선택
  4. 3R 값 구하기
  5. 4L 값 구하기
  6. 5C 값 구하기
  7. 6결론
  8. 7참고 자료

R 값 구하기

RCL 정합을 수행하려면 먼저 프론트 엔드의 R 값을 결정합니다. 발룬의 1차와 2차 사이에서 종단을 분할할 수 있지만, 이 예에서는 필요한 부품 수를 최소화하기 위해 발룬의 2차만 종단시킵니다. 애플리케이션 및 신호 체인 라인업에 따라 발룬의 1차 및 2차에서의 분할 종단이 더 합리적일 수 있습니다.

아래와 같이 계산을 통해 발룬의 2차에 필요한 차동 종단을 완료하는 R 값을 구할 수 있습니다. 이 발룬은 1:2 임피던스 비율이므로 2차 차동 종단은 이론적으로 100Ω을 기준으로 설정합니다. 발룬에는 주파수에 따라 변하는 손실과 기생이 있습니다. 따라서 계산을 시작하고 더 적절한 R 값 종단을 얻으려면 지정된 중심 주파수(이 예에서는 940MHz)에서 발룬의 RL 수치를 사용하여 부하로의 최적화된 신호 전력 전송을 위해 발룬을 올바르게 정합시켜야 하는 특성 임피던스(Zo)를 계산합니다.

이 예에서는 선택한 발룬의 2차 종단을 계산하는 방법을 보여줍니다. TCM2-33WX+ 데이터 시트에서는 940MHz에서 –16.3dB로 지정되어 있습니다. 이 값을 사용해 발룬 2차 기준 특성 임피던스를 계산합니다(방정식 1).

방정식 1.

따라서 Zo는 36.72Ω(1차 임피던스)입니다.

이상적인 1:2 임피던스 발룬에서 2차의 100Ω은 1차의 50Ω과 같아야 합니다. 그림 3을 참조하세요. 그러나 계산에서 볼 수 있듯이 실제로는 그렇지 않습니다. 1차에 다시 반사된 실제 임피던스를 확인하려면 이전 단계에서 찾을 수 있는 Zo 값을 사용하여 역계산을 통해 2차측의 적절한 종단을 구합니다(방정식 2).

방정식 2.

따라서  입니다. 여기서 X의 값은 136.1Ω입니다.

 1:2 임피던스 발룬 또는 변압기그림 3 1:2 임피던스 발룬 또는 변압기

발룬에는 이 주파수에서 모델링되지 않은 손실이 존재하기 때문에 136Ω 2차 종단은 이러한 손실을 보상하는 데 도움이 되고 2차에서 시작할 수 있도록 더 나은 종단 값을 제공하여 이 특정 중간 중심 주파수에서 올바른 임피던스를 발룬의 1차에 다시 반사합니다. 적절한 임피던스 정합을 통해 1차에 더 가까운 50Ω 정합을 달성하여 소스에서 전송되는 최대 신호 전력을 산출할 수 있습니다.

136Ω의 2차 종단은 등가 종단을 의미합니다. ADC 내부적으로 100Ω 차동 종단이 구현되어 있으므로 2차의 각 측에 하나의 직렬 33Ω 저항을 배치합니다. 그림 2를 다시 확인하세요. 이제 필요한 R 값을 구했습니다.

940MHz에서 –16dB RL을 사용하면 더 작은 저항 값을 사용하거나 완전히 제거할 수 있습니다. 그러나 ADC의 내부 차동 임피던스의 허용 오차 범위는 프로세스 변형에서 ±10%이므로 설계에 저항을 유지하는 것이 좋습니다. 발룬의 RL도 허용 오차를 가집니다. 940MHz에서 ADC의 S 매개 변수 값을 자세히 살펴볼 때 알 수 있듯이 소량의 추가 저항을 더하면 전체 임피던스를 더 정확하게 유지하는 데 도움이 됩니다.