KOKT181 November   2025 ADC3669

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2ADC 및 발룬 선택
  4. 3R 값 구하기
  5. 4L 값 구하기
  6. 5C 값 구하기
  7. 6결론
  8. 7참고 자료

결론

특정 고속 RF 샘플링 ADC로의 협대역 정합 애플리케이션을 개발할 때 시뮬레이터 전문가가 될 필요는 없습니다. 이 NB 정합 방식은 RF 신호 체인에서 업스트림 필터링을 강화하는 데 사용할 수 있습니다. 먼저, 선택한 발룬의 데이터시트에 기재된 반환 손실 값을 사용하여 NB 정합 작업의 저항 부분을 해결하면 입력 프론트 엔드 네트워크의 반환 손실을 개선하는 데 도움이 됩니다. 다음으로, 사양 표에 지정된 ADC의 S 매개 변수, 데이터시트 입력 모델 또는 집중 소자 R||C 값을 관심 주파수 대역에서 NB 정합의 시작점으로 사용합니다. 발룬 및 PCB 레이아웃은 정합을 완료하는 데 필요한 패시브 부품에 기여함에 유의합니다. 이러한 요소를 시작점으로 고려해야 합니다.

약간의 시뮬레이션과 간단한 계산만으로 설계 방향을 잡고 차세대 고속 RF 컨버터 설계를 바로 가속화할 수 있습니다.