KOKT181 November   2025 ADC3669

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2ADC 및 발룬 선택
  4. 3R 값 구하기
  5. 4L 값 구하기
  6. 5C 값 구하기
  7. 6결론
  8. 7참고 자료

C 값 구하기

협대역 너비 정합을 더 개선하려면(즉, 더 좁게 만들기) 그림 2의 RCL 리액턴스 정합에 마지막 구성 요소를 추가합니다. C 단자를 인덕터와 병렬로 배치하여 LC 탱크를 만듭니다. 18nH의 인덕터를 배치하여 ADC의 내부 커패시턴스를 방지한 후 프론트 엔드 정합에 커패시턴스를 다시 추가하는 것은 직관적이지 않은 것처럼 보이지만 필터 정합을 강화합니다. LC 탱크를 완성하기 위해 병렬 C 값을 구하려면 방정식 7을 사용합니다.

방정식 8.

C 값은 1.6pF입니다.

이 값(1.6pF 커패시터 또는 가장 가까운 표준 값)을 프론트 엔드 설계에 적용하고 통과 대역 BW 스윕을 다시 실행하겠습니다. 그림 9를 참조하세요.

 L 및 C 값이 적용된 통과 대역 평탄도 스윕그림 9 L 및 C 값이 적용된 통과 대역 평탄도 스윕

보시다시피 18nH 인덕터와 병렬로 추가 1.5pF 커패시터를 추가하여 LC 탱크를 만들어도 정합이 크게 개선되거나 실제로 더 좁아지지는 않습니다(파선 곡선 참조).

LC 탱크 방법은 작동하지만 몇 가지 고려 사항이 있습니다. 외부 L 값(18nH)을 구하여 내부 C를 제거하는 것은 도움이 되지만 최종 솔루션이라고 하지는 못할 수 있습니다. 이를 정확하게 구현하려면 훨씬 더 큰 C 값을 사용하여 내부 및 외부 C 기생을 충분히 상쇄할 수 있도록 더 큰 C 값이 필요합니다. 발룬과 트레이스 기생 그리고 샘플 스위치가 빠르게 열리고 닫힐 때 본질적으로 동적인 ADC 내부 샘플링 커패시터의 영향을 상쇄해야 합니다.

9.1pF과 같은 더 큰 C 값을 선택하고 방정식 7을 다시 사용하여 L 값을 다시 구하겠습니다.

방정식 9.

L 값은 3nH입니다.

프론트 엔드 설계에 이 값을 적용할 경우, 통과 대역 BW 스윕을 다시 실행한 결과를 그림 10에서 볼 수 있습니다.

 새 L 및 C 값이 적용된 통과 대역 평탄도 스윕그림 10 새 L 및 C 값이 적용된 통과 대역 평탄도 스윕

보시다시피 NB 정합 응답을 더욱 개선하기 위해 외부 C 값을 증가시켜 대역폭 정합을 350MHz 폭(두꺼운 점선 곡선)으로 좁혔을 때 상당한 개선이 나타납니다. 일반적으로 전체 ADC 내부 샘플링 네트워크를 기준으로 C 값의 두 배 이상을 사용하는 것이 좋은 출발점이 됩니다. 이 값을 외부에 추가하면 선택한 대역에서 RL이 더욱 개선됩니다.

그런 다음 L 값, C 값 또는 두 값을 모두 조정하여 애플리케이션 요구에 맞게 정합에 필요한 BW를 넓히거나 좁히거나 이동할 수 있습니다. 레이아웃, 발룬 및 ADC 입력 모델에 대해 이러한 값을 반드시 고려해야 합니다. 모든 기생 요소의 미세한 차이를 시뮬레이션으로 완전히 반영할 수 없기 때문에, 정합을 정확하게 판단하려면 일부 실증적 경험이 필요할 수 있습니다.

그림 11에서는 940MHz 대역에서 ADC 성능을 추가로 확인하기 위해 NB 애플리케이션 예제에서 수집된 SNR(신호 대 잡음 비율)과 2차 및 3차 고조파(HD2, HD3)를 보여줍니다.

 SNR, HD2 및 HD3의 AC 성능과 NB 정합 주파수 범위의 결과그림 11 SNR, HD2 및 HD3의 AC 성능과 NB 정합 주파수 범위의 결과

940MHz의 아날로그 입력 중심 주파수는 ADC 데이터시트 측정 사양을 약간 벗어납니다. 수집된 값들은 SNR, HD2, HD3 등 모든 측정에서 올바른 추세를 따르지만, 이 ADC의 경우 입력 RL이 940MHz 이상에서 더 악화될수록 성능 저하가 계속 발생합니다.