KOKT181 November   2025 ADC3669

 

  1.   1
  2. 12
  3. 2ADC 및 발룬 선택
  4. 3R 값 구하기
  5. 4L 값 구하기
  6. 5C 값 구하기
  7. 6결론
  8. 7참고 자료

ADC 및 발룬 선택

올바른 유형의 ADC를 선택하고 궁극적으로 프론트 엔드 개발 방식을 결정할 때는 애플리케이션 요구 사항을 미리 이해하는 것이 매우 중요합니다. 정의된 샘플링 속도, 채널 수, 디지털 출력 인터페이스 유형 및 사용하거나 애플리케이션에 필요한 유용한 내부 디지털 기능이 있다고 가정해 보겠습니다. 이 협대역 프론트 엔드 예제 전체에서는 ADC3669 컨버터를 사용합니다.

시작하려면 먼저 선택한 ADC의 아날로그 입력 특성을 이해해야 합니다. 컨버터 데이터시트의 아날로그 입력 매개 변수 섹션으로 스크롤하면 사양 표에 지정된 병렬 R||C를 확인할 수 있습니다. 그렇지 않은 경우 간소화된 아날로그 입력 모델이 있는지 확인합니다. 마지막 옵션으로 일반적으로 제품의 웹페이지에 나열된 ADC의 S 매개 변수를 사용합니다. 예를 들어 ADC3669 데이터 시트에는 저항(R)=100Ω 및 커패시터(C)=약 1.85pF(총합) 차동 임피던스 단자가 있는 모델 입력이 나열되어 있습니다. 그림 1을 참조하세요.

 ADC3669 데이터시트의 아날로그 입력 모델그림 1 ADC3669 데이터시트의 아날로그 입력 모델

다음 단계는 ADC에 적합한 변압기나 발룬을 선택하는 것입니다. 여기에는 공급업체 간 RL(반사 손실), 삽입 손실, 위상 및 크기 불균형 등의 사양을 비교하는 것이 포함됩니다. 이러한 매개 변수가 데이터 시트에 지정되지 않은 경우 제조업체에 문의하거나 VNA(벡터 네트워크 분석기)를 사용하여 측정합니다.

표준 플럭스 결합 변압기 또는 발룬 중에서 선택하는 것은 BW 요구 사항에 따라 달라집니다. 표준 변압기는 1GHz 미만인 경우가 많지만 발룬은 훨씬 더 높은 BW를 달성할 수 있습니다. 참고 자료 [1]에서는 변압기와 발룬 매개 변수 및 ADC 요구 사항에 대해 자세히 설명합니다.

NB 정합의 경우 이 예에서는 마지막 구성 요소가 션트로 들어가는 RCL(저항-커패시터-인덕터) 정합을 사용합니다. 매칭 패드 및 토폴로지에 대한 자세한 내용은 그림 2 및 참고 자료 [2] 및 [3]을 참조하세요. 애플리케이션 요구 사항을 수집하고 이해하면 프런트 엔드 BW 및 발룬을 선택할 수 있습니다. 이 예를 위해 ADC3669 평가 모듈(EVM)에서 사용되는 이전 예제에서 이 발룬의 기능을 측정하고 이해한 후 1:2의 임피던스 비율과 3GHz의 BW를 가진 Mini-Circuits의 TCM2-33WX+ 발룬을 선택했습니다. TCM2-33WX+는 ADC의 최대 눈금 입력 범위에 도달하기 위해 비교적 낮은 입력 구동이 요구됩니다.

 프런트 엔드 인터페이스 및 부품 배치그림 2 프런트 엔드 인터페이스 및 부품 배치