KOKT152 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G1518 , MSPM0G1519 , MSPM0G3106 , MSPM0G3106-Q1 , MSPM0G3107 , MSPM0G3107-Q1 , MSPM0G3506 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507 , MSPM0G3507-Q1 , MSPM0G3518 , MSPM0G3518-Q1 , MSPM0G3519 , MSPM0G3519-Q1 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. 1 머리말
  3. 2 브러시리스 모터 컨트롤과 함께 위치 센서 사용
  4. 3 증분 및 절대 인코더
  5. 4 FOC 모터 컨트롤 기법과 인코더 요구 사항
  6. 5 위치 센서 기술
  7. 6 자기 위치 센서
  8. 7 3D 홀 효과 선형 센서를 사용한 선형 위치 예시
  9. 8 AMR 센서를 사용한 회전각 예시
  10. 9 유도성 위치 감지
  11. 10결론
  12. 11추가 리소스

결론

가장 적절한 위치 센서 선택은 모터 드라이브 시스템 요구 사항에 따라 결정되며, 비용, 성능, 작동 온도, 크기 간의 상충 관계가 가장 중요한 고려 사항입니다. 또 다른 고려 사항은 산업용 또는 차량용 솔루션에 추가 진단 기능이나 기능 안전성을 구현할지 여부입니다. 모터와 인코더는 유형별로 고유한 요구 사항이 있으므로, 애플리케이션에 가장 적합한 센서 유형을 선택하는 것이 중요합니다.